/content/sps/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de uso intensivo

Serie HDLS

Carcasa de metal resistente. Conectable y no conectable. Sellado IP65/66/67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL, CSA, CE, CCC

Resumen

Los interruptores final de carrera de uso intensivo Serie HDLS incluyen un diseño de cabezal de perno y zócalo para una retención más segura del cabezal al cuerpo, un tren de accionamiento completamente de metal para el funcionamiento continuo (incluso a altas temperaturas) y terminales de presión de autoelevación para optimizar el tiempo de cableado. Con su carcasa resistente, la Serie HDLS está sellada según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13: IP65/66/67. Las versiones de lateral giratorio pueden modificarse para que funcionen en sentido horario o antihorario, mientras que los cabezales de operación pueden rotarse 90°. Se ofrecen opciones de sellado para bajas y altas temperaturas.

Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series)
application/pdf 11.61 MB
12/12/2022
11.61 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
application/pdf 61.38 KB
7/19/2021
61.38 KB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/9/2022
7.98 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
application/pdf 347.13 KB
7/19/2021
347.13 KB
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
application/pdf 2.24 MB
12/12/2022
2.24 MB
Modelo de CAD
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
HDLS Series CAD Models - grouped
application/zip 14.3 MB
7/19/2021
14.3 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switch Heavy-Duty Comparison
application/pdf 767.47 KB
4/8/2024
767.47 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
HDLS Series Limit Switch LSD3K
application/zip 267.09 KB
7/19/2021
267.09 KB
HDLS Series Limit Switch LSB6B
application/zip 168.85 KB
7/19/2021
168.85 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7A
application/zip 315.17 KB
7/19/2021
315.17 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7M
application/zip 497.65 KB
7/19/2021
497.65 KB
HDLS Series Limit Switch LSP2B
application/zip 178.56 KB
7/19/2021
178.56 KB
HDLS Series Limit Switch LSA3K
application/zip 150.07 KB
7/19/2021
150.07 KB
HDLS Series Limit Switch LSK6B-8A
application/zip 455.18 KB
7/19/2021
455.18 KB
HDLS Series Limit Switch LSC3K
application/zip 133.14 KB
7/19/2021
133.14 KB
HDLS Series Limit Switch LSK6B-8C
application/zip 455.18 KB
7/19/2021
455.18 KB
HDLS Series Limit Switch LSN1A
application/zip 135.36 KB
7/19/2021
135.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSU1A
application/zip 135.36 KB
7/19/2021
135.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7N
application/zip 305.11 KB
7/19/2021
305.11 KB
HDLS Series Limit Switch LSU2B
application/zip 178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSL7M
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSK3K-8C
application/zip 488.51 KB
7/19/2021
488.51 KB
HDLS Series Limit Switch LSK7L-8A
application/zip 413.07 KB
7/19/2021
413.07 KB
HDLS Series Limit Switch LSA7L
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSR6B
application/zip 178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSP7L
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSC1A
application/zip 120.35 KB
7/19/2021
120.35 KB
HDLS Series Limit Switch LSU3K
application/zip 149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSN3K
application/zip 149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSA4L
application/zip 148.69 KB
7/19/2021
148.69 KB
HDLS Series Limit Switch LSU7L
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7M
application/zip 442.46 KB
7/19/2021
442.46 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7N
application/zip 333.69 KB
7/19/2021
333.69 KB
Industrial Product Line Card --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
HDLS Series Limit Switch LSB1A
application/zip 124.17 KB
7/19/2021
124.17 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7A
application/zip 305.14 KB
7/19/2021
305.14 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7A
application/zip 352.99 KB
7/19/2021
352.99 KB
HDLS Series Limit Switch LSD1A
application/zip 212.79 KB
7/19/2021
212.79 KB
HDLS Series Limit Switch LSV1A
application/zip 125.76 KB
7/19/2021
125.76 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7M
application/zip 434.34 KB
7/19/2021
434.34 KB
HDLS Series Limit Switch LSV3K
application/zip 136.46 KB
7/19/2021
136.46 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7N
application/zip 381.22 KB
7/19/2021
381.22 KB
HDLS Series Limit Switch LSH3K
application/zip 149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSK1A-8C
application/zip 418.85 KB
7/19/2021
418.85 KB
HDLS Series Limit Switch LSB7L
application/zip 133.13 KB
7/19/2021
133.13 KB
HDLS Series Limit Switch LSM6D
application/zip 178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSM7N
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSN7L
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSK1A-8A
application/zip 418.85 KB
7/19/2021
418.85 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7M
application/zip 460.04 KB
7/19/2021
460.04 KB
HDLS Series Limit Switch LSP1A
application/zip 135.36 KB
7/19/2021
135.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSH7L
application/zip 147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSK3K-8A
application/zip 488.51 KB
7/19/2021
488.51 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7N
application/zip 377.79 KB
7/19/2021
377.79 KB
HDLS Series Limit Switch LSR3K
application/zip 149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSL6C
application/zip 178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7A
application/zip 343.89 KB
7/19/2021
343.89 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
7/19/2021
986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
7/19/2021
3.27 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
application/pdf 1.16 MB
7/19/2021
1.16 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Solid Waste Management and Disposal
application/pdf 4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/9/2022
6.35 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
eBook
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
HDLS Series Product Photos
application/zip 1.46 MB
7/19/2021
1.46 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
HDLS Series Limit Switch LSD3K
267.09 KB
7/19/2021
267.09 KB
MICRO SWITCH Limit Switch Heavy-Duty Comparison
767.47 KB
4/8/2024
767.47 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
7/19/2021
61.38 KB
HDLS Series Limit Switch LSB6B
168.85 KB
7/19/2021
168.85 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7A
315.17 KB
7/19/2021
315.17 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7M
497.65 KB
7/19/2021
497.65 KB
HDLS Series Limit Switch LSP2B
178.56 KB
7/19/2021
178.56 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
HDLS Series Limit Switch LSA3K
150.07 KB
7/19/2021
150.07 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/9/2022
7.98 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
1.16 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
986.65 KB
HDLS Series Limit Switch LSK6B-8A
455.18 KB
7/19/2021
455.18 KB
HDLS Series Limit Switch LSC3K
133.14 KB
7/19/2021
133.14 KB
HDLS Series Limit Switch LSK6B-8C
455.18 KB
7/19/2021
455.18 KB
HDLS Series Limit Switch LSN1A
135.36 KB
7/19/2021
135.36 KB
HDLS Series CAD Models - grouped
14.3 MB
7/19/2021
14.3 MB
HDLS Series Limit Switch LSU1A
135.36 KB
7/19/2021
135.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7N
305.11 KB
7/19/2021
305.11 KB
HDLS Series Limit Switch LSU2B
178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSL7M
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSK3K-8C
488.51 KB
7/19/2021
488.51 KB
HDLS Series Limit Switch LSK7L-8A
413.07 KB
7/19/2021
413.07 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
HDLS Series Limit Switch LSA7L
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSR6B
178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSP7L
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series)
11.61 MB
12/12/2022
11.61 MB
HDLS Series Limit Switch LSC1A
120.35 KB
7/19/2021
120.35 KB
Solid Waste Management and Disposal
4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
3.27 MB
HDLS Series Limit Switch LSU3K
149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
HDLS Series Limit Switch LSN3K
149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSA4L
148.69 KB
7/19/2021
148.69 KB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/9/2022
6.35 MB
HDLS Series Limit Switch LSU7L
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7M
442.46 KB
7/19/2021
442.46 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7N
333.69 KB
7/19/2021
333.69 KB
Industrial Product Line Card --
2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
HDLS Series Limit Switch LSB1A
124.17 KB
7/19/2021
124.17 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7A
305.14 KB
7/19/2021
305.14 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7A
352.99 KB
7/19/2021
352.99 KB
HDLS Series Limit Switch LSD1A
212.79 KB
7/19/2021
212.79 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
HDLS Series Limit Switch LSV1A
125.76 KB
7/19/2021
125.76 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7M
434.34 KB
7/19/2021
434.34 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
347.13 KB
HDLS Series Limit Switch LSV3K
136.46 KB
7/19/2021
136.46 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7N
381.22 KB
7/19/2021
381.22 KB
HDLS Series Limit Switch LSH3K
149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSK1A-8C
418.85 KB
7/19/2021
418.85 KB
HDLS Series Limit Switch LSB7L
133.13 KB
7/19/2021
133.13 KB
HDLS Series Product Photos
1.46 MB
7/19/2021
1.46 MB
HDLS Series Limit Switch LSM6D
178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSM7N
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSN7L
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
HDLS Series Limit Switch LSK1A-8A
418.85 KB
7/19/2021
418.85 KB
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.24 MB
12/12/2022
2.24 MB
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7M
460.04 KB
7/19/2021
460.04 KB
HDLS Series Limit Switch LSP1A
135.36 KB
7/19/2021
135.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSH7L
147.66 KB
7/19/2021
147.66 KB
HDLS Series Limit Switch LSK3K-8A
488.51 KB
7/19/2021
488.51 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7N
377.79 KB
7/19/2021
377.79 KB
HDLS Series Limit Switch LSR3K
149.36 KB
7/19/2021
149.36 KB
HDLS Series Limit Switch LSL6C
178.55 KB
7/19/2021
178.55 KB
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7A
343.89 KB
7/19/2021
343.89 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series)
11.61 MB
12/12/2022
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
7/19/2021
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/9/2022
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.24 MB
12/12/2022
HDLS Series CAD Models - grouped
14.3 MB
7/19/2021
MICRO SWITCH Limit Switch Heavy-Duty Comparison
767.47 KB
4/8/2024
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
HDLS Series Limit Switch LSD3K
267.09 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSB6B
168.85 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7A
315.17 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7M
497.65 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSP2B
178.56 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSA3K
150.07 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK6B-8A
455.18 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSC3K
133.14 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK6B-8C
455.18 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSN1A
135.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSU1A
135.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7N
305.11 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSU2B
178.55 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSL7M
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK3K-8C
488.51 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK7L-8A
413.07 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSA7L
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSR6B
178.55 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSP7L
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSC1A
120.35 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSU3K
149.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSN3K
149.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSA4L
148.69 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSU7L
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7M
442.46 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7N
333.69 KB
7/19/2021
Industrial Product Line Card --
2.24 MB
10/25/2022
HDLS Series Limit Switch LSB1A
124.17 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7A
305.14 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7A
352.99 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSD1A
212.79 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSV1A
125.76 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7M
434.34 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSV3K
136.46 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7N
381.22 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSH3K
149.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK1A-8C
418.85 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSB7L
133.13 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSM6D
178.55 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSM7N
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSN7L
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK1A-8A
418.85 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7M
460.04 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSP1A
135.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSH7L
147.66 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSK3K-8A
488.51 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7N
377.79 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSR3K
149.36 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSL6C
178.55 KB
7/19/2021
HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7A
343.89 KB
7/19/2021
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications
2.48 MB
5/24/2023
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/20/2022
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Solid Waste Management and Disposal
4.91 MB
10/31/2022
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/9/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
HDLS Series Product Photos
1.46 MB
7/19/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LS3A1A
alt
LS3A2B
alt
LS3A3K
alt
LS3A3K-7AA
alt
LS3M2D
alt
LS3YDC1A
alt
LS3YDC1E
alt
LS3YVC1E
alt
LS4A1A
alt
LS4A1E
Image
SKU
Description
alt
LS3A1A
alt
LS3A2B
alt
LS3A3K
alt
LS3A3K-7AA
alt
LS3M2D
alt
LS3YDC1A
alt
LS3YDC1E
alt
LS3YVC1E
alt
LS4A1A
alt
LS4A1E