Interruptores límite de uso intensivo
Serie HDLS
Carcasa de metal resistente. Conectable y no conectable. Sellado IP65/66/67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL, CSA, CE, CCC
Los interruptores final de carrera de uso intensivo Serie HDLS incluyen un diseño de cabezal de perno y zócalo para una retención más segura del cabezal al cuerpo, un tren de accionamiento completamente de metal para el funcionamiento continuo (incluso a altas temperaturas) y terminales de presión de autoelevación para optimizar el tiempo de cableado. Con su carcasa resistente, la Serie HDLS está sellada según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13: IP65/66/67. Las versiones de lateral giratorio pueden modificarse para que funcionen en sentido horario o antihorario, mientras que los cabezales de operación pueden rotarse 90°. Se ofrecen opciones de sellado para bajas y altas temperaturas.