Interruptores límite de uso intensivo
Acero inoxidable HDLS
Carcasa de acero inoxidable. No conectable. Sellado NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13. Centros de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CSA
Los interruptores HDLS MICRO SWITCH también están disponibles en todas las versiones de acero inoxidable. Están diseñados para su uso en entornos altamente corrosivos, como plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de alimentos, embarcaciones y muelles. El cuerpo de acero inoxidable de fundición tipo 316 está diseñado para minimizar las grietas en las que partículas de alimentos podrían quedar atrapadas en agua. El actuador, el cabezal de operación y los tornillos también son de acero inoxidable. Todos los sellos son de fluorocarbono para brindar una excelente resistencia química y para soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 121.°C (250.°F) y la limpieza con vapor presurizado. También se ofrecen versiones rellenas con epoxi y prehiladas.
- Cabezal, eje giratorio y cuerpo no conectable de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Palancas de acero inoxidable
- Sellos de fluorocarbono (disponibilidad de sellos de fluorosilicona para bajas temperaturas)
- NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P y 13.
- UL, CSA, CE, CCC