Sensores de flujo de aire amplificados
Serie HAF - Bajo flujo
Compensado. 10 SLPM a 300 SLPM. Salida digital
Los sensores Honeywell Zephyr™ de la serie HAF ofrecen una interfaz digital para leer el flujo de aire en los rangos de temperatura compensada y flujo de escala completa especificados. El calentador térmicamente aislado y los elementos de detección de temperatura permiten que estos sensores brinden una respuesta rápida al flujo de aire o gas.
Los sensores Zephyr están diseñados para medir el flujo de masa de aire y demás gases no corrosivos. Los rangos de flujo estándar son 10.SLPM, 15.SLPM, 20.SLPM, 50.SLPM, 100.SLPM, 200.SLPM o 300.SLPM, con rangos de flujo personalizados disponibles. Los sensores están completamente calibrados y su temperatura está compensada con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.
La Serie HAF >10.SLPM está compensada sobre el rango de temperatura de 0.°C a 50.°C (32.°F a 122.°F). La compensación basada en ASIC (estado del arte) ofrece salidas digitales (I2C) con un tiempo de respuesta de 1.ms.
Estos sensores funcionan con el principio de transferencia de calor para medir el flujo de masa de aire. Están compuestos por un sistema MEMS (microelectromecánico y microelectrónico) por micropuente con resistencias sensibles a la temperatura depositadas con delgadas películas de platino y nitruro de silicio. La boquilla de detección del sistema MEMS está ubicada en un canal de flujo de aire preciso y meticulosamente diseñado para brindar una respuesta repetible al flujo.
Los sensores Zephyr ofrecen al cliente confiabilidad mejorada, alta precisión, mediciones repetibles y la capacidad de personalizar opciones de detección para satisfacer numerosas necesidades de aplicación específicas. Gracias a la combinación de carcasas resistentes con un sustrato estable, estos productos son extremadamente robustos. Están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO.9001.