Interruptores límite de carrera de uso general
Serie GLG
Din EN50041 mounting. Carcasa de metal. Conectable. 1 luz piloto LED. Sellado IP67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CE/CCC
El interruptor final de carrera Serie GLG MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado conforme a las normas globales y cuenta con un cuerpo de metal conectable con 1 LED. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente.
La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones de interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.