Interruptores límite de carrera de uso general
Serie GLC
Min-Din EN50047 mounting. Carcasa de metal. Sellado IP66. Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm. Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC
La familia de interruptores final de carrera miniatura GLS MICRO SWITCH de Honeywell ofrece una amplia variedad de productos para soluciones mundiales. Estos interruptores límite de carrera duraderos y confiables son adecuados para aplicaciones industriales, equipos agrícolas, equipos de transporte y otras aplicaciones que requieren un interruptor sellado a prueba de factores ambientales (IP y NEMA).
Gracias a su carcasa compacta, generalmente son ideales para equipos donde el espacio es reducido. La amplia variedad de productos está disponible en tres diferentes tipos de carcasas: carcasa de metal (GLC), encapsulado de plástico (GLD) o una carcasa de metal de tres conductos (GLE) todas compatibles para montaje conforme EN50047.
Una amplia variedad de actuadores, bloques de contacto y opciones de conductos/conectividad mejoran la oferta del producto. En la exigente época actual de controles de nivel lógico, con frecuencia se utilizan interruptores electromecánicos para interactuar con PLC y otros dispositivos de nivel lógico. Los interruptores límite de carrera GLS ofrecen una opción a los contactos enchapados en oro para el interruptor estándar. Esta opción promueve la confiabilidad en el interruptor para aplicaciones de nivel lógico.