Sensores de fuerza
Serie FSG
Rangos de fuerza de 0 N a 20 N. Sin amplificación, sin compensación. Salida de 360 mV típ. Desvío extremadamente bajo
El sensor de fuerza de la serie FSG ofrece un rendimiento de detección de fuerza confiable y preciso en un encapsulado de grado comercial compacto. El sensor cuenta con una tecnología de detección comprobada que utiliza un elemento de detección de silicio micromecánico y piezorresistivo especializado. El diseño del circuito del puente Wheatstone no compensado, no amplificado y de baja energía ofrece salidas mV inherentemente estables en los rangos de fuerza 5.N, 10.N, 15.N y 20.N.
Los sensores de fuerza funcionan a partir del principio de que la resistencia de los elementos piezorresistivos implantados con silicio aumentará cuando las resistencias se doblen ante la aplicación de una fuerza. Los sensores concentran la fuerza desde la aplicación, a través del botón de acero inoxidable, directamente sobre el elemento de detección de silicio. La cantidad de resistencia se modifica de manera proporcionada con respecto a la cantidad de fuerza que se aplica. Esta modificación en la resistencia de los circuitos genera un cambio en el nivel de salida mV correspondiente.
El diseño del encapsulado del sensor incorpora una construcción modular patentada. El uso de la innovadora tecnología elastomérica y los elementos de plástico especiales ofrecen capacidades de exceso de fuerza que pueden triplicarse con respecto a la fuerza nominal.
El botón de acero inoxidable ofrece una estabilidad mecánica excelente y se adapta a una gran variedad de aplicaciones. Varias interconexiones eléctricas pueden aceptar conectores precableados, montaje de placas de circuitos impresos y montaje en superficie. El inigualable diseño del sensor además ofrece una gran variedad de opciones de montaje, como las abrazaderas de montaje.