Sensores de fuerza
Serie FSA
Rangos de fuerza en N, lb, g y kg. Amplificado, compensado. Salida analógica o digital (SIP o I<sup>2</sup>C)
La Serie.FSA consta de sensores de fuerza piezorresistivos que ofrecen una salida digital o analógica proporcional para leer fuerzas superiores al rango de temperatura y el intervalo de fuerza de escala completa especificados. Están completamente calibrados y su temperatura está compensada para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.
El acoplamiento mecánico directo permite una interfaz simple con el sensor, acoplamiento con tubos, membrana o un émbolo, lo que proporciona un rendimiento repetible y una interfaz mecánica confiable en la aplicación. El encapsulado ofrece una excelente resistencia a la corrosión y aislamiento contra la tensión externa. Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO.9001.
Valor para los clientes
La Serie FSA está diseñada para satisfacer la necesidad de los clientes de un sensor de fuerza amplificado, compensado que ofrezca salidas analógicas y digitales, una variedad de rangos de detección de fuerza y mayor durabilidad y precisión. Su diseño flexible ofrece múltiples configuraciones estándar en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
Diferenciadores
- Los diversos rangos de fuerza permiten que el cliente elija el más apropiado para maximizar la sensibilidad y mejorar la resolución/el rendimiento del sistema.
- El exceso de fuerza proporciona mayor durabilidad en aplicaciones en las que puede haber un exceso de fuerza.
- La mayor precisión incluye todos los errores producidos por la falta de linealidad con la fuerza, la histéresis de la fuerza y la falta de repetibilidad.
- La banda de error total mejora el rendimiento del sistema.
- La salida digital mejora el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y la conveniencia de una interfaz directa para microprocesadores.
- Las funciones de diagnóstico permiten al usuario determinar si el sensor funciona correctamente al detectar si las trayectorias eléctricas están rotas o en corto dentro del sensor.
- El voltaje de alimentación brinda flexibilidad de diseño dentro de la aplicación.