Interruptores sin contacto
Serie FF3
Montaje de tambor. 30 mm. Hasta dos contactos de seguridad. Un contacto indicador. Carcasa de plástico. IP67. CE, UL
La Serie FF3 consta de un interruptor de seguridad de accionamiento magnético con montaje (con rosca) de tambor de 30 mm que cuenta con hasta dos contactos de seguridad y un contacto indicador. El diseño de montaje con rosca de cañón permite su fácil instalación en el armazón de protección de una máquina y permite el montaje empotrado, lo cual reduce los posibles daños al interruptor y problemas de restricción de espacio. Cuenta con el sello IP67 que permite su uso en la mayoría de los ambientes más hostiles.