Interruptores sin contacto
Serie FF2
Montaje de tambor. 18 mm. Un contacto de seguridad. Contacto indicador opcional. Carcasa de plástico. IP67. CE, UL
La Serie FF2 consta de un interruptor de seguridad de accionamiento magnético con montaje (con rosca) de tambor de .18 mm que cuenta con un contacto de seguridad y un contacto indicador opcional, si se requiere. El diseño de montaje con rosca de cañón permite su fácil instalación en el armazón de protección de una máquina y permite el montaje empotrado, lo cual reduce los posibles daños al interruptor y problemas de restricción de espacio. Cuenta con el sello IP67 que permite su uso en la mayoría de los ambientes más hostiles.