Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas
Serie EX
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. NEMA 1. Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D. Div 1 y 2: Clase II: E, F, G
Los interruptores Serie.EX MICRO SWITCH cuentan con las carcasas más pequeñas con homologación.UL disponibles para ubicaciones peligrosas. La cavidad del interruptor de la Serie.EX está diseñada para enfriar los gases expansores por debajo de la temperatura de ignición de la atmósfera explosiva circundante.
La Serie.EX puede conectarse a una corriente de hasta 20.A mientras brinda amplio espacio de cableado para facilitar la instalación. Hay aberturas de conducto simples y dobles disponibles. Las aberturas de conducto dobles pueden utilizarse para conectar múltiples interruptores. La Serie.EX puede montarse desde cualquiera de los cuatro lados del interruptor.