Sondas de temperatura
Serie ES120
Inmersión en líquidos. NTC o KTY. Punta de la sonda cerrada de acero inoxidable. Conector sobremoldeado
La Serie ES120 consta de sensores basados en termistores de entrada especialmente diseñados para usar en la industria de transporte. Los termistores pueden ser muy eficientes para detectar temperaturas de gases, líquidos o sólidos gracias a su sensibilidad, precisión y confiabilidad mejorada. La Serie.ES120 se usa, principalmente, para mediciones de temperatura de inmersión. Su cuerpo de latón completamente encapsulado lo vuelve ideal para aplicaciones que requieren un contacto directo con líquidos.
El encapsulado roscado resistente y fácil de instalar suele ofrecer un funcionamiento confiable en entornos de aplicación hostiles. Los tiempos de respuesta rápidos en un amplio rango de temperatura de operación de -40°C a 150.°C [de -40.°F a 302.°F) permiten flexibilidad de aplicación. Hay configuraciones personalizadas disponibles.