Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones
Serie DT
CA 10 A (UL, CSA). CC nominal. DPDT en un encapsulado de la Serie BZ Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de montaje lateral de 25,4 mm
Los interruptores de la Serie DT tienen dos contactos independientes unipolares de doble tiro (DPDT) en una carcasa controlada por un actuador integral común. La configuración de contactos DPDT ofrece un contacto para el circuito de control y otro contacto para la señal o el circuito auxiliar.