Sensores de lazo abierto
Serie CSLA
Corriente AC, CC. Rangos de corriente de detección de ±57 A a ±950 A. Tiempos de respuesta de 3 μs y 8 μs. PCB en 3 pines
La serie CSLA de sensores de corriente lineal de Honeywell incorpora nuestros transductores de efecto Hall de salida lineal (LOHET™) 91SS12-2 y SS94A1. El elemento de detección se ensambla en una carcasa para montaje de placa de circuito impreso. Esta carcasa está disponible en cuatro configuraciones. El montaje normal es con tornillo 4-40 de 0.375.in de longitud y tuerca cuadrada (no incluida) que se insertan en el encapsulado o un tornillo 6-20 autoperforante. La combinación del sensor, colector de flujo y la carcasa es todo lo que compone el montaje del receptáculo. Estos sensores son radiométricos.