Sensores de lazo abierto
Serie CSCA-A
CA, CC o pulso de corriente. Rangos de corriente de detección de ±150 A, ±300 A, ±600 A, ±900 A. Tiempo de respuesta de 3 μs a 7 μs. Conectores Molex y Gallant
La serie CSCA-A de sensores de corriente de lazo abierto se basa en los principios del efecto Hall, por el que un dispositivo de efecto Hall (HED) produce una salida de voltaje linealmente relativa a la amplitud y la fase de un campo magnético aplicado a él.
La corriente que atraviesa un conductor primario genera un campo magnético giratorio alrededor del conductor. Un núcleo de material sensible magnéticamente recolecta este campo y lo concentra en la brecha del núcleo. El HED se encuentra en la brecha de este núcleo. Por lo tanto, la salida del HED es directamente proporcional a la amplitud y la fase de la corriente primaria.
La salida del HED se recorta para la calibración de deriva y ganancia de modo que el sensor de la serie CSCA-A posee una sensibilidad de salida predefinida en contraposición con la corriente primaria.