Calentadores flexibles
Serie C3400
Aislamiento Kapton® o aislamiento para altas temperaturas Kapton. Se usa donde se requiere la baja liberación de gases de los materiales o un perfil delgado. Variedad de geometrías
Los calentadores flexibles aislados o aislados para altas temperaturas Kapton® contienen láminas resistivas fresadas y colocadas entre dos capas de Kapton. Las versiones con aislamiento Kapton usan un adhesivo de sujeción termoendurecible de acrílico, mientras que las versiones con aislamiento Kapton para altas temperaturas usan un adhesivo de sujeción Teflon®. El material Kapton está diseñado para brindar estabilidad térmica en un amplio rango de temperatura. Fuerza dieléctrica alta con grosor mínimo.
El adhesivo PSA simplifica la instalación. Estos productos están disponibles en una gran variedad de geometrías de tipo plano, moldeado con forma y envuelto en espiral. Los diseños estándares están aprobados por UL, CSA y TÜV. Ofrecen baja emisión de gases.
Todas las soluciones están diseñadas para unirse a otras partes de sistemas o para combinarse con termostatos, termistores, termocuplas y sensores de temperatura de Honeywell para crear sistemas de calefacción diseñados a medida.
Se usan en aplicaciones en las cuales es importante la baja liberación de gases de los materiales o un perfil delgado, tales como válvulas aéreas, electrodomésticos y equipos electrónicos médicos.