Interruptores límite de carrera de precisión compactos
Serie BZG/BZH
Carcasa de metal. Montaje lateral diagonal o con brida. Sellado NEMA 1, 3, 4, 13. Centros de montaje de 75 mm x 31 mm. Aprobaciones UL
Los interruptores BZG/BZH de Honeywell tienen una junta con sellado de neopreno entre las mitades de la carcasa, actuadores de elastómero, conectores de conductos sellados y carcasa de aluminio de fundición. Los orificios de montaje están ubicados afuera de la cavidad del interruptor y admiten tornillos n.°.10. Se puede agregar una luz piloto de neón a los interruptores que tienen dos aberturas de conductos para indicar el estado del contacto.