Interruptores manuales de tecla
Serie AML
Área de panel de 20.5 mm x 30.5 mm. Snap-in, strip, matriz, Placa de circuito impreso, por debajo del panel. Lámparas de neón, incandescentes, LED. Hasta 10 A, Aprobaciones UL, CSA
Los interruptores Serie AML MICRO SWITCH de Honeywell ofrecen una selección de cinco tamaños de leyenda, cuatro alturas de botón, pantalla de sección completa o dividida e iluminación con lámparas incandescentes, led o de neón. Admite distintas funciones y favorece la eficiencia del operador. Todas las terminaciones están a la misma profundidad reducida (43,1 mm [1,7 in]) para brindar comodidad en el cableado o la terminación de la placa de circuito impreso.