Interruptores de seguridad compactos y estándar
Serie 924CE
Carcasa miniatura IEC945-5-1, EN60947-5-1. Carcasa de metal. IP66. UL, CE, SIL3. Contactos de plata
Los interruptores de seguridad electromecánicos miniatura Serie 924CE están diseñados con una carcasa de metal resistente. Esta serie cuenta con contactos normalmente cerrados de apertura positiva según las especificaciones de la norma EN/IEC 60947-5-1-3. Gracias a su tamaño pequeño y contactos normalmente cerrados de apertura positiva, la Serie 924CE ofrece una solución de seguridad para aplicaciones en las que el tamaño de otros productos podría ser prohibitivo en la maquinaria.
La Serie 924CE ofrece una variedad de configuraciones que incluyen una amplia gama de actuadores, circuitos y terminaciones eléctricas para resolver muchos problemas de aplicaciones.
Estos interruptores miniatura tienen sellado IP66 a prueba de factores ambientales para ambientes demandantes en maquinaria en interiores o al aire libre. Asimismo, se han evaluado las funciones de seguridad de la Serie 924CE conforme a un estándar SIL (nivel de integridad de seguridad) de SIL3 según los requisitos de IEC 61508-2:2010.