Señales de giro
Señales de giro
Múlti-propósito. Columnas de 38 mm, 45 mm o 55 mm. Botones personalizables y controles tipo empuñadura. 3 V to 32 V. Sealed to IP67. Muchas opciones
Construcción experta. Soluciones adaptadas..Las señales de giro de Honeywell se diseñaron para complementar perfectamente nuestra línea de palancas de cambios (shifters) líderes de la industria: también se pueden montar como unidades independientes. Está disponible una amplia variedad de operaciones, desde velocidades de la escobilla, controles de faro y botones hasta opciones de cancelación automática. Además, cada mecanismo está diseñado para resistir ambientes hostiles.
Otros
- Conexión eléctrica
- Cables
- Integral
- Señales de giro
- Sí
- Sellado
- IP67
- Nombre de la serie
- Palanca de señales Hobbs
- Luces
- Atenuador y destello para pasar
- Encendido/apagado
- Intermitencia y freno
- Tamaño de la columna
- 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- 45 mm [1.77 in]
- 55 mm [2.17 in]
- Voltaje de funcionamiento
- 3 Vcd a 32 Vcd
- Carga de solenoide con supresión de arco
- 2 A a 12.8 Vcd
- Montaje
- Derecha
- Izquierda
- Izquierda o derecha
Otros
- Conexión eléctrica
- Cables
- Integral
- Señales de giro
- Sí
- Sellado
- IP67
- Nombre de la serie
- Palanca de señales Hobbs
- Luces
- Atenuador y destello para pasar
- Encendido/apagado
- Intermitencia y freno
- Tamaño de la columna
- 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]
- 45 mm [1.77 in]
- 55 mm [2.17 in]
- Voltaje de funcionamiento
- 3 Vcd a 32 Vcd
- Carga de solenoide con supresión de arco
- 2 A a 12.8 Vcd
- Montaje
- Derecha
- Izquierda
- Izquierda o derecha
- Conexión eléctrica : Cables|Integral
- Señales de giro : Sí
- Sellado : IP67
- Nombre de la serie : Palanca de señales Hobbs
- Luces : Atenuador y destello para pasar|Encendido/apagado|Intermitencia y freno
- Tamaño de la columna : 38 mm [1.5 in] y 45 mm [1.77 in]|45 mm [1.77 in]|55 mm [2.17 in]
- Voltaje de funcionamiento : 3 Vcd a 32 Vcd
- Carga de solenoide con supresión de arco : 2 A a 12.8 Vcd
- Montaje : Derecha|Izquierda|Izquierda o derecha