Sensores RTD
Serie 700
RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm. -75 °C a 500 °C. Chip con terminales o chip invertido axial SMT. Hilos conductores principales o almohadillas de soldadura
Los detectores de temperatura de resistencia (RTD) de platino de la serie 700 son sensores de temperatura miniatura económicos. Están disponibles en dos configuraciones de encapsulado diferentes, con hilos y con SMT (tecnología de montaje superficial). Hay dos opciones de tamaño por cada configuración, y la versión SMT está disponible en encapsulados 0805 y 1206 estándar en la industria.
La Serie.700 cuenta con resistencias base de 100 y 1000 y está disponible con coeficientes de temperatura de 3750.ppm/K y 3850.ppm/K (versiones alfa 375 y 385). Las tolerancias de los detectores de la serie.700 cumplen con las normas industriales DIN clase A, DIN clase B y DIN clase 2B.
Los detectores de la serie 700 cumplen con la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (Directiva de la UE 2002/95/EC).