Celdas de carga de perfil bajo
Serie modelo 3397
Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión. Capacidades de 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb, y 300 lb. Precisión de escala completa de ±0.07%
Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.
Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0,07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado?Modelo Serie 3397 Llámenos para conversar sobre sus requisitos.
Funcionalidades
- Hasta un 0.05% de precisión
- Rango de 25 lb a 300 lb
- Baja sensibilidad a cargas externas
- Baja flexión
- Compensación de temperatura incorporada
Funcionalidades
- Hasta un 0.05% de precisión
- Rango de 25 lb a 300 lb
- Baja sensibilidad a cargas externas
- Baja flexión
- Compensación de temperatura incorporada