Celdas de carga de perfil bajo
Serie modelo 3132
Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión. Capacidades de 500 lb a 5,000 lb. Precisión de escala completa de ±0.15%
Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.
Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0./07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado?Modelo Serie 3132 Llámenos para conversar sobre sus requisitos.
Funcionalidades
- Rango de 500 lb a 5000 lb
- Baja sensibilidad a cargas externas
- Baja flexión
- Construcción soldada resistente
- Compensación de temperatura incorporada
Funcionalidades
- Rango de 500 lb a 5000 lb
- Baja sensibilidad a cargas externas
- Baja flexión
- Construcción soldada resistente
- Compensación de temperatura incorporada