VRS industrial
Serie VRS de uso general
Velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.
Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de uso general están diseñados para usarse en aplicaciones con velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.
- Operación automática
- Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
- Instalación sencilla
- Sin partes móviles
- Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
- Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
- Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
- Diámetros de carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12) mm, 1/4 in (M8), 10/32 in
- Tipos/Materiales del cuerpo: acero inoxidable roscado o alisado
- Terminaciones: conector MS3106, prehilado
- Salidas de voltaje: de 8.Vp-p a 40.Vp-p