Interruptores manuales de palanca
Serie EX
Interruptor manual de soporte magnético. MIL-S-5594. 7 A máx. Contactos de plata fina. Terminaciones con tornillos, hilos conductores y blindadas
Los interruptores manuales Serie ET MICRO SWITCH son un tipo especializado de interruptor manual con un mecanismo de traba eléctrico. El mecanismo de traba (solenoide interno en el interruptor) está diseñado para mantener los contactos del interruptor momentáneamente cerrados una vez que se acciona el interruptor manual. Un conjunto auxiliar o remoto de contactos abre el circuito de solenoide del interruptor y libera el mecanismo de la palanca manual, al tiempo que abre los contactos del interruptor que estaban cerrados.
Para cumplir con una variedad de aplicaciones, los interruptores manuales ET están disponibles con hasta cuatro polos, dos o tres posiciones de palanca manual, con o sin bloqueos de palanca. La mayoría de los interruptores manuales Serie ET se monta en un orificio del tamaño popular de 15/32.pulgadas de diámetro. Los interruptores manuales ET están diseñados de acuerdo con los estándares militares de SAE AS55941 y muchos cuentan con calificación militar.