Interruptores de seguridad compactos y estándar
Serie 24CE
Carcasa miniatura IEC945-5-1, EN60947-5-1. Carcasa de metal. IP66. CE. Contactos de plata
Los interruptores de seguridad electromecánicos miniatura Serie 24CE están diseñados con una carcasa de metal resistente. Esta serie cuenta con contactos normalmente cerrados de apertura positiva según las especificaciones de la norma EN/IEC.60947-5-1-3. Gracias a su tamaño pequeño y contactos normalmente cerrados de apertura positiva, la Serie 24CE ofrece una solución de seguridad para aplicaciones en las que el tamaño de otros productos podría ser prohibitivo en la maquinaria.
La Serie 24CE ofrece una variedad de configuraciones que incluyen una amplia gama de actuadores y circuitos para resolver muchos problemas de aplicaciones. Estos interruptores miniatura tienen sellado IP66 a prueba de factores climáticos para ambientes demandantes en maquinaria en interiores o al aire libre. Asimismo, se han evaluado las funciones de seguridad de la Serie.24CE conforme a un estándar SIL (nivel de integridad de seguridad) de SIL3 según los requisitos de IEC.61508-2:2010.