Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones
Serie AC
Calificaciones eléctricas de CA y CC. Enclavamiento de puerta y panel. Variedad de estilos. Disponibilidad de productos con especificaciones MIL
Cuando la aplicación es más compleja que lo que un simple interruptor “independiente” puede proporcionar, tenga en cuenta al interruptor Serie AC MICRO SWITCH. El montaje del interruptor de la Serie.AC controla la posición de una puerta o panel de servicio, ya sea que esté “cerrada” o “abierta”.
Los interruptores de la Serie.AC cuentan con un montaje de interruptor compacto diseñado para aplicaciones en equipos, desde puertas o paneles de máquinas expendedoras hasta monitoreo de puertas de remolques y puertas o paneles militares. Cuando está abierto el equipo (puerta o panel, etc.) que está conectado eléctricamente a través del interruptor de la Serie.AC, la acción del interruptor Serie.AC desconecta la alimentación eléctrica.
El interruptor de la Serie.AC puede brindar una señal eléctrica a un circuito anunciador como una luz o bocina que indica que la puerta o el panel está abierto. Otra función común de la mayoría de los montajes de interruptores de la Serie.AC es una posición de paso a modo manual, que permite que la puerta de servicio permanezca abierta y aun así aplicar potencia eléctrica a través del montaje del interruptor. La posición del interruptor de paso a modo manual podría ser de utilidad en equipos para la resolución de problemas, según sea necesario.
Los montajes del interruptor de la Serie.AC están disponibles con hasta cuatro elementos conmutadores que pueden brindar salidas discretas según sean requeridas para los circuitos indicadores o de control. Ciertos códigos de catálogo están disponibles con la certificación de UL y CSA. Cuando la aplicación es militar, los códigos de catálogo están disponibles con un número de parte de especificación militar.