Sensores de medición de posición aeroespacial
LVDT aeroespaciales de tándem doble
LVDT aeroespaciales de tándem doble. Recorrido de 8.89 mm a 35.56 mm [0.35 in a 1.4 in]. 1 millón de horas mín. MTBF. cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH
Los transductores diferenciales variables lineales para el sector aeroespacial de tándem doble de Honeywell incorporan un planteamiento de plataforma prevalidado para garantizar que se presta servicio a una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones. La posición de punta de plataforma elimina la necesidad de usar calzas durante la instalación. Gracias a la experiencia en ingeniería y aplicaciones, los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.