Termistores
Serie 192
Uni-Curve, terminales descubiertos, resina epoxi. De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
Los termistores de la Serie.192 son unidades con capacidad de sustitución de la curva temperatura-resistencia, de bajo costo y alta calidad. Ofrecen ahorros de costos al eliminar la calibración individual de la relación resistencia-temperatura, además de la estandarización de los componentes de circuitos y la simplificación del diseño y los problemas de sustitución. También están disponibles con hilos aislados (Serie 194).
- Constante de disipación en aire estático: 0.75 mW/°C
- Constante de tiempo en aire: 15.0 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 500 Ω, 1,000 Ω, 2,252 Ω, 3,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 30,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω
- Diámetro máximo: 2,413 mm [0.095 in]
- Material de terminación: cobre estañado, aleación 180
- Longitud del cable: 38.1 mm [1.5 in]