Sensores de fuerza
Serie 1865
Rangos de presión en psi en medios líquidos. No amplificado, compensado. Salidas de excitación de corriente mA o de excitación de voltaje mV
La serie 1865 está compuesta por un transductor de alto rendimiento diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de OEM médicos o especializados. Estos productos ofrecen compensación ajustada con láser y se pueden especificar para funcionar con corriente constante o con voltaje de alimentación.
Asimismo, emplean un transductor de presión piezorresistivo de estado sólido montado en un encapsulado plástico. En las aplicaciones en las que se ejerce una fuerza al sensor a través de una membrana flexible, como en las bombas de infusión, el diafragma de silicio de precisión proporciona una vida útil prolongada y representa un reemplazo confiable de los antiguos transductores de celda de carga o fuerza. Mediante un diafragma de goma de silicio, este producto es compatible con algunas aplicaciones con medios líquidos.
La serie 1865 provee acceso a imporrantes características de seguridad en equipamiento médico para cuidados críticos, tales como presión de oclusión o la detección de la infiltración. Los datos de la presión pueden proveer al personal médico información de diagnóstico muy útil respecto de la condición del sistema circulatorio del paciente. Estos transductores de fuerza/presión también pueden utilizarse con otros equipos médicos, tales como bombas de infusión, para mejorar la seguridad y precisión.