Transductores rotativos, sin contacto y sin amplificación
Serie modelo 1800
Sensores de torque rotacional con precisión mejorada. Capacidades de 11,3 N·m a 11298,5 N·m. 0.05% de linealidad e histéresis. Velocidad extendida, hasta 27,000 RPM
El modelo 1800 es una línea de sensores de torque con transformador rotacional de precisión mejorada, con frecuencia ideales para instalaciones de pruebas de durabilidad a largo plazo. La naturaleza sin contactos de la transferencia de la señal prácticamente elimina la necesidad de mantenimiento. La elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal contribuye a evitar posibles daños al sensor. La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal, sensor de velocidad y accesorios opcionales de montaje de pie.
Funcionalidades
- Capacidades de 100 in-lb a 100000 in-lb
- Histéresis y no linealidad del 0.05%
- Precisión mejorada
- Elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal (sensibilidad)
- Rango de velocidad extendido, hasta 27000 RPM
- Mantenimiento mínimo gracias al contacto “de rodamientos únicamente”.
- La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal