Transductores rotativos, sin contacto y sin amplificación
Modelo 1600
Sensores de torque de transformadores rotacionales. Capacidades de 5,6 N·m a 11298,5 N·m. 0.1% de linealidad e histéresis. Configuración de eje enchavetado circular
El modelo 1600 es una línea de sensores de torque con transformador rotacional, con frecuencia ideales para instalaciones de pruebas de durabilidad a largo plazo. La naturaleza sin contactos de la transferencia de la señal prácticamente elimina la necesidad de mantenimiento. La elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal contribuye a evitar posibles daños al sensor. La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal. Rango de capacidad de 50 in-lb a 100.000 in-lb para configuraciones de montaje en eje.
Funcionalidades
- Capacidad de 50 in-lb a 100000 in-lb
- Histéresis y no linealidad de 0.1%
- Sensor de velocidad y/o montaje de pie (opcional)
- Elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal (sensibilidad)
- Mantenimiento mínimo gracias al contacto “de rodamientos únicamente”
- La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal