Interruptores límite de carrera de uso general
Serie LS
Carcasa de metal. No conectable. Sellado IP67. Centros de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones CE
Los interruptores final de carrera compactos LS MICRO SWITCH de Honeywell ofrecen productos que son reconocidos por su exitoso rendimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. En condiciones severas, su diseño duradero y confiable brinda longevidad, precisión y repetibilidad consistente en millones de operaciones.
El tamaño compacto y las características ajustables permiten que la Serie.LS prospere en diferentes lugares con limitación de espacio sin sacrificar la confiabilidad. Su diseño es impermeable y resistente al polvo e incluye carcasas, cabezales y actuadores de fundición. Una variedad de cabezales y actuadores ofrece una solución para diversas aplicaciones.
La Serie LS está diseñada con un cuerpo no conectable, mientras que la Serie.200LS tiene una carcasa conectable.