/content/sps/mx/es/search-results.html

Termistores

Serie 135

Chip encapsulado en vidrio, tipo DO-35. De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

Resumen

Los termistores de la Serie.135 son unidades de alta calidad encapsuladas en vidrio con conductores axiales y están sellados herméticamente. Su dimensión uniforme suele ser apta para montajes automatizados. Los hilos de acero con recubrimiento de cobre estañado se pueden soldar de forma dura y blanda. Estos sensores resistentes se diseñaron para muchas aplicaciones que requieren fiabilidad a bajo costo. Disponibles en cinta y carrete para un montaje automatizado.

  • Constante de disipación en aire estático: 2.5 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 4.0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 1,000 Ω, 2,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 20,000 Ω, 25,000 Ω, 30,000 Ω, 47,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω, 200,000 Ω, 300,000 Ω, 500,000 Ω, 1,000,000 Ω, 5,000,000 Ω
  • Diámetro máximo: 2,0 mm [0.080 in]
  • Material de terminación: acero revestido de cobre estañado
  • Longitud del cable: 28.6 mm [1.125 in]
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
application/pdf 11.1 MB
7/18/2021
11.1 MB
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
7/19/2021
293.8 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
11.1 MB
7/18/2021
11.1 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
7/19/2021
293.8 KB
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
7/19/2021
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
135-102DAF-J10
alt
135-102DAG-J01
alt
135-103FAF-J01
alt
135-103FAG-J01
alt
135-103LAF-J01
alt
135-103LAG-J01
alt
135-104LAF-J01
alt
135-104LAG-J01
alt
135-104QAF-J10
alt
135-105QAF-J01
Image
SKU
Description
alt
135-102DAF-J10
alt
135-102DAG-J01
alt
135-103FAF-J01
alt
135-103FAG-J01
alt
135-103LAF-J01
alt
135-103LAG-J01
alt
135-104LAF-J01
alt
135-104LAG-J01
alt
135-104QAF-J10
alt
135-105QAF-J01