Termistores
Serie 129
Sonda encapsulada en vidrio De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Los termistores Serie.129 se diseñaron para usar como elementos de detección precisos en aplicaciones que requieran intercambiabilidad de curva ajustada para control de temperatura e indicación de temperatura precisos. Estos productos altamente confiables incluyen un par de termistores sellados herméticamente y pueden seleccionarse a tolerancias que solo estén limitadas por la capacidad disponible del sistema de realizar una prueba de ellas. También están disponibles en una configuración con minisonda de vidrio a juego (Serie 128).
- Constante de disipación en aire estático: 3,0 mW/°C
- Constante de tiempo en aire: 22.0 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2,000 Ω, 4,000 Ω
- Diámetro máximo: 5.08 mm [0.20 in]
- Material de terminación: Dumet
- Longitud del cable: 50.8 mm [2.00 in]