Termistores
Serie 128
Minisonda de vidrio afín. De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Los termistores Serie.128 se diseñaron para usar como elementos de detección precisos en aplicaciones que requieran intercambiabilidad de curva ajustada para control de temperatura e indicación de temperatura precisos. Estos productos altamente confiables incluyen un par de termistores sellados herméticamente y pueden seleccionarse a tolerancias que solo estén limitadas por la capacidad disponible del sistema de realizar una prueba de ellas. También están disponibles en una configuración con sonda de vidrio grande a juego (Serie 129).
- Constante de disipación en aire estático: 2.1 mW/°C
- Constante de tiempo en aire: 10.0 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2,000 Ω, 15,000 Ω
- Diámetro máximo: 3,05 mm [0.120 in]
- Material de terminación: Dumet
- Longitud del cable: 31.8 mm [1.25 in]