Interruptores manuales de palanca
Serie TS
Simulador de transductor con Strain gage. Caja resistente, a prueba de factores climáticos. Resistencias de alambre bobinado de precisión
Los interruptores manuales Serie TS MICRO SWITCH se pueden usar en cualquier lugar en que se desee tener operación manual. Son una solución básica para las aplicaciones que no requieren un interruptor manual sellado. También se pueden proveer circuitos especiales on-on-on. Los interruptores Serie.TS MICRO SWITCH ofrecen una amplia disponibilidad de circuitos y acción, entre ellas, opciones de 2 o 3.posiciones, acciones momentáneas y sostenidas, y circuitos unipolares y bipolares. Los interruptores están disponibles con estilos de terminaciones de soldadura, tornillo o conexión rápida.