Termistores
Serie 111
Microesfera de vidrio pequeña, sellada herméticamente, terminales axiales. De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Los termistores de la Serie.111 están sellados herméticamente en vidrio. Tienen un tamaño relativamente uniforme, ofrecen un tiempo de respuesta rápido y son sensibles a la corriente de alimentación. Por lo general, son aptos para utilizar en aplicaciones con una capacidad baja de calor. Su tamaño microscópico permite usarlos en montajes extremadamente pequeños como catéteres y jeringas hipodérmicas.
- Constante de disipación en aire estático: 0.1 mW/°C
- Constante de tiempo en aire: 0.5 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 1,000 Ω, 2,000 Ω, 8,000 Ω, 10,000 Ω, 100,000 Ω
- Diámetro máximo: 0.36 mm [0.014 in]
- Material de terminación: platino iridio
- Longitud del cable: 9.6 mm [0.375 in]