Transductores de par de reacción
Modelo 651
Indicadores de torque de reacción de rango medio. Rango de 2.8 gm-cm a 600 gm-cm. Salida nominal de ±2%
El indicador de torque de rango medio Serie 651 proporciona una medición precisa del torque estático bajo. Una llave mandril de 1/4 in brinda medios simples de acoplamiento al dispositivo que se está midiendo. La Serie 651 utiliza un resorte calibrado, un eje y un puntero de ensamblaje dentro de una carcasa de aluminio y acero resistente. La unidad puede medir el torque en sentido horario y antihorario. Los topes internos de rotación de acero inoxidable pueden prevenir daños ocasionados por el torque hasta dos veces el rango normal.
Funcionalidades
- Capacidades de 2.5 gm-cm a 2.8 k gm-cm [0.05 in-oz a 40 in-oz] [0.5 N-mm a 265 N-mm]
- Precisión del 2%
- Llave mandril estándar de 1/4 in
- Indicador del dial
- Protección contra la sobrecarga