/content/sps/mx/es/search-results.html

Transductores de par de reacción

Modelo 366

Indicadores de torque de reacción de rango bajo. Rango de 0.2 g-cm a 42 g-cm. Salida nominal de ±5%, ±10%

Resumen

El indicador de torque de rango bajo Serie 366 mide torques muy bajos. Tres mandriles adaptadores miniatura simplifican el acoplamiento al dispositivo que se está midiendo. Para reducir la fricción, se monta un ensamblaje de resorte calibrado, eje y puntero en los rodamientos. La unidad puede medir el torque en sentido horario y antihorario. El tope interno de rotación de acero inoxidable ayuda a prevenir daños ocasionados por el torque hasta tres veces el rango normal.

Funcionalidades
  • Capacidades de 0.2 gm-cm a 42 gm-cm [0.003 oz-in a 0.6 oz-in]
  • Precisión del 5% (366-0) y 10% (366-2, 366-3)
  • Tres mandriles adaptadores miniatura disponibles
  • Indicador del dial (estándar)
  • Protección contra la sobrecarga
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
application/pdf 585.15 KB
7/19/2021
585.15 KB
Test & Measurement Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Datasheet
application/pdf 109.98 KB
7/20/2021
109.98 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.05 MB
7/20/2021
3.05 MB
Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Manual
application/pdf 114.01 KB
7/20/2021
114.01 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 195.77 KB
7/20/2021
195.77 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 418.77 KB
7/19/2021
418.77 KB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Model 366 Product Photo
application/zip 708.9 KB
7/20/2021
708.9 KB
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
366 lowres photo
image/png 68.8 KB
7/20/2021
68.8 KB
Model 366 Close-up View
image/png 168.03 KB
7/20/2021
168.03 KB
366 highres photo
image/jpeg 80.66 KB
7/20/2021
80.66 KB
Model 366 Side View
image/png 82.39 KB
7/20/2021
82.39 KB
Model 366 Front View
image/png 56.11 KB
7/20/2021
56.11 KB
Model 366 Case View
image/png 255.71 KB
7/20/2021
255.71 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
application/pdf 585.15 KB
7/19/2021
585.15 KB
366 lowres photo
image/png 68.8 KB
7/20/2021
68.8 KB
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.05 MB
7/20/2021
3.05 MB
Model 366 Close-up View
image/png 168.03 KB
7/20/2021
168.03 KB
Test & Measurement Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Datasheet
application/pdf 109.98 KB
7/20/2021
109.98 KB
366 highres photo
image/jpeg 80.66 KB
7/20/2021
80.66 KB
Model 366 Side View
image/png 82.39 KB
7/20/2021
82.39 KB
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 195.77 KB
7/20/2021
195.77 KB
Model 366 Product Photo
application/zip 708.9 KB
7/20/2021
708.9 KB
Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Manual
application/pdf 114.01 KB
7/20/2021
114.01 KB
Model 366 Front View
image/png 56.11 KB
7/20/2021
56.11 KB
Model 366 Case View
image/png 255.71 KB
7/20/2021
255.71 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 418.77 KB
7/19/2021
418.77 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
585.15 KB
7/19/2021
Test & Measurement Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Datasheet
109.98 KB
7/20/2021
T&M Torque Transducer Range Guide
3.05 MB
7/20/2021
Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Manual
114.01 KB
7/20/2021
White Paper: New Ways to Measure Torque
195.77 KB
7/20/2021
T&M Overview Brochure
418.77 KB
7/19/2021
Model 366 Product Photo
708.9 KB
7/20/2021
366 lowres photo
68.8 KB
7/20/2021
Model 366 Close-up View
168.03 KB
7/20/2021
366 highres photo
80.66 KB
7/20/2021
Model 366 Side View
82.39 KB
7/20/2021
Model 366 Front View
56.11 KB
7/20/2021
Model 366 Case View
255.71 KB
7/20/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-SQF41197-01
Image
SKU
Description
alt
060-SQF41197-01