Transductores de presión para petróleo y gas
Modelo 434
Transductores de presión Wing Union. Abertura estándar. 0 psi a 20.000 psi. Precisión de escala completa de ±0.2%
Los sensores de presión Wing Union/Hammer Union modelos 434/435/437 están diseñados para las exigentes aplicaciones de petróleo y gas, además de sistemas de estimulación y circulación. Están construidos en un ensamble de acero inoxidable totalmente soldado con el diafragma del sensor y el acoplamiento de la válvula mariposa hechos como una sola pieza, lo cual ofrece integridad hermética y minimiza las pérdidas del medio en comparación con las partes de varias piezas. El diafragma de detección de presión aislado reduce el desplazamiento del punto cero durante el remache y elimina el desvío de señales a largo plazo en el campo. Los acoplamientos Weco® 1502, 2002 y 2202 compatibles con Wing Union se mecanizan a partir de Inconel® X-750 o la opción de Inconel® 718 que cumple con NACE, lo que permite el uso con medios abrasivos y corrosivos. La conexión eléctrica de acero inoxidable registrada de Honeywell ofrece una mejor contención de presión secundaria. Los procesos especiales de montaje ofrecen mayor resistencia a descargas eléctricas y vibraciones para obtener un rendimiento confiable en el campo.
Valor para los clientes
- Duradero: Los acoplamientos Weco® compatibles con Wing Union se mecanizan a partir de Inconel® X-750 o la opción de Inconel® 718 que cumple con NACE, lo que permite el uso con medios abrasivos y corrosivos. La opción de jaula brinda protección para las conexiones eléctricas.
- Confiabilidad: El ensamble de acero inoxidable totalmente soldado, las calificaciones de vibración/impacto y el diagrama de detección de presión aislada aumentan la confiabilidad.
- Precisión: La opción de alta precisión brinda confiabilidad para el valor real de presión medido, especialmente para cambios de presión más pequeños, lo que permite ajustar las operaciones de perforación según sea necesario.
- Disponibilidad y servicio: El soporte y la fabricación mundiales permiten a Honeywell brindar productos personalizados de forma rápida y, así, ayudar a los clientes a cumplir con los plazos de sus proyectos.
Diferenciadores
- La precisión alta o estándar brinda la capacidad de obtener requisitos más estrictos de sistemas y bandas de error más estrechas que los modelos comparables de la competencia
- La opción con calibración por derivación mejora la configurabilidad y flexibilidad; la calibración por derivación unifilar se puede lograr con una aplicación de barrera única, lo que ayuda a reducir los costos de instalación al mínimo
- La aprobación IEC Ex permite el uso en áreas peligrosas, en Asia-Pacífico y EMEA, y para la Guardia Costera de EE. UU.
- Opción de jaula de protección
- Construcción soldada