Celdas de carga tipo viga S y Z
Modelo 129
Celdas de carga tipo S/viga Z. Capacidades de 1000 kg a 5000 kg. Precisión de escala completa de ±0.02%
La celda de carga modelo 129 combina un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,02 % en escala completa para rangos de carga de 1000 kg a 5000 kg.
Funcionalidades
- Rango de 1000 kg a 5000 kg
- Precisión ±0.02%
- Construcción en una sola pieza en acero de aleación niquelado.
- Cable integral
- Económico