Celdas de carga tipo viga S y Z
Modelo 125
Celdas de carga tipo S/viga Z. Capacidades de 100 kg a 500 kg. Precisión de escala completa de ±0.02%
La celda de carga modelo 125 combina un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión y compresión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,03 % en escala completa para rangos de carga de 100 kg a 500 kg.
Funcionalidades
- Rango de 100 kg a 500 kg
- Precisión ±0.02%
- Construcción en una sola pieza en acero de aleación niquelado.
- Conector de acoplamiento y cable de 5 m incluido
- Económico