Celdas de carga tipo viga S y Z
Modelo 102
Celdas de carga tipo S/viga Z. Capacidades de 20 kg a 1,000 kg. Precisión de escala completa de ±0.02%
La celda de carga modelo 102 combina un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión y compresión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,02 % en escala completa para rangos de carga de 20 kg a 1.000 kg. Las características adicionales incluyen efectos mínimos de la temperatura en cero y variación del 0,002 %/°C y 0,002 %/°C, respectivamente.
Funcionalidades
- Rango de 20 kg a 1000 kg
- Precisión ±0.02%
- Construcción en una sola pieza en acero de aleación niquelado.
- Cable integral
- Económico