Transductores de presión para procesos generales
FP2000
Diferencial húmedo/húmedo (wet/wet), húmedo/seco (wet/dry). mV/V, 4 mA a 20 mA, ±5 V CC, ±10 V CC. múltiples conectores eléctricos y puertos de presión. opción intrínsecamente segura
La serie FP2000 es un transductor de presión diferencial configurable que le permite al cliente seleccionar los parámetros que mejor se ajustan a las necesidades de la aplicación. Elija entre múltiples precisiones, salidas, puertos de presión, terminaciones eléctricas y rangos de presión. FP2000 se encuentra disponible con configuraciones de diferencial húmedo/húmedo y húmedo/seco.