Amplificadores en línea
Series UV-10
Amplificador Strain Gage. Salida de ±10 V CC (tres cables). Ajustes de ganancia programables. Amplio rango de ajuste a cero
El amplificador modelo UV-10 suministra un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierte la señal en milivoltios del transductor a una señal de ±10 V CC. El modelo universal en línea cuenta con dos voltajes de excitación seleccionables, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste a cero y un relé de calibración de desviación de estado sólido con memoria intermedia para una calibración rápida.
Funcionalidades
- Amplificador de sensor con galga extensiométrica
- Salida de ±10 V CC (tres cables)
- Voltajes de excitación de 3 V, 5 V o 10 V a 70 mA
- Voltaje de alimentación de 18 V CC a 32 V CC
- Carcasa NEMA 4
- Aumenta la proporción señal-ruido en entornos ruidosos
- Se eliminan los efectos de las caídas óhmicas en fuentes de excitación
- Las señales pueden enviarse a los sistemas de datos desde fuentes de baja impedancia