Pantalla y acondicionador
Serie GM-A
Instrumento de bajo costo. Pantalla LED de 4½ dígitos. Caja DIN compacta de ⅛. Excitación de entrada de alto nivel (amplificada)
El GM-A es un lector digital económico que funciona con transductores o transmisores amplificados (0 V a 5 V o 4 mA a 20 mA). Esta unidad alimenta a los sensores. El usuario puede seleccionar la corriente de dos cables con un puente para usar con transductores de corriente de dos cables. Se requiere una fuente de alimentación independiente para el uso de corriente de tres cables. No apto para usar con aplicaciones intrínsecamente seguras que usan una barrera.
Funcionalidades
- Entrada del transductor de alto nivel (amplificada)
- Pantalla led de 4 1/2 dígitos
- Gran lector de 14.2 mm [0.56 in]
- Salida analógica de alta velocidad
- Corriente impulsora del transductor de 30 mA (máx.)