celdas de carga subminiatura
Serie modelo 13
Celdas de carga subminiatura para aplicaciones de compresión. Capacidades de 150 g a 1000 lb. Precisión de escala completa de ±0.8%. Diseño de diafragma simple de acero inoxidable
La celda de carga subminiatura modelo 13 (de compresión solamente) está diseñada para medir rangos de carga de 150 gramos a 1.000 lb. Con dimensiones subminiatura, que incluyen diámetros de 0,38 in a 0,75 in y alturas de 0,13 in a 0,25 in, estas unidades se incorporan fácilmente a los sistemas que tienen espacio limitado. El modelo 13 combina una respuesta de alta frecuencia con baja flexión para lograr una combinación de no linealidad e histéresis de escala completa del 0,25 % al 0,5 %. Se incluye un módulo de equilibrio en el cable de hilos conductores de la celda de carga para compensar la temperatura, el cual no debe quitarse.
Funcionalidades
- 150 g a 1000 lb
- Precisión del 0.7%
- Salida de mV/V
- Diseño subminiatura
- Construcción de diafragma simple