Transductores de presión para procesos generales
Modelo TJE
Transductores de presión absoluta/manométrica (gage) de uso general. 0.5 psig/a a 60,000 psig/a. Precisión de escala completa de ±0.10%
Los transductores de presión modelo TJE son sensores de acero inoxidable bien soldados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión y estabilidad de la medición. El modelo TJE está disponible con una variedad de opciones para funcionamiento a temperatura prolongado, terminaciones eléctricas y salidas de alto nivel que incluyen 5 V CC o 10 V CC y 4 mA a 20 mA. La mayoría de los modelos de salida de alto nivel tienen circuitos de calibración de desviación interna como función estándar para facilitar la configuración del sensor en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración interna ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC.
El modelo TJE es un transductor “strain gage” y cuenta con un diseño único de “true gage” que utiliza un segundo diafragma de acero inoxidable soldado que sella herméticamente los circuitos de strain gage para evitar la contaminación atmosférica. Este diseño conecta el diafragma de detección de presión principal con la atmósfera y ofrece un cero estable independientemente del ambiente donde se encuentre el transductor. El modelo TJE absoluto cuenta con una cámara de vacío de referencia soldada que garantiza la estabilidad a largo plazo.
Funcionalidades
- Precisión 0.1%
- Efecto de temperatura del 0.0025% FS/°F
- Rango de 1 psig/a a 60000 psig/a
- mV/V, salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
- Construcción de acero inoxidable soldado
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- CE