Hall-Effekt-Digital-Drehzahlsensoren
ZH10-Serie
Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang. Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads. Kleines Aluminiumgehäuse. Nulldrehzahl
Die Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der ZH10-Serie stellen eine haltbare, kostengünstige Lösung für die anspruchsvollsten Umgebungen dar.
Der Sensor ist mit einem Durchmesser von 11,9.mm [15/32.in/0,46875.in] und einer Länge von 25,4 mm.[1,00.in] erhältlich.
Das Aluminiumgehäuse ist einfach zu installieren und einzustellen. Es ist keine Drehausrichtung erforderlich.